Розетка пластиковая 3К+Н+З - 32 А - с защитными шторками - 100x100 мм - на винтах - слоновая кость
Кат. № 0 558 17- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 6.145 дм3
- Вес
- 2.6 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Вилки и розетки 20 А и 32 А
- Встраиваемые пластиковые розетки
- Лицевая панель 100x100 мм
- Установка в коробку накладного монтажа Кат. № 0 554 49 или в монтажные коробки для сухих перегородок Кат. № 0 893 48/58
Характеристики продукта:
- Розетка 3К+Н+З - 32 А
- Крепление на винтах
- Цвет: слоновая кость
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 656)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.