Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Вентилятор для установки на крыше - 600 м³/ч - RAL 7035 - 400 x 350 x 100 мм

Кат. № 0 348 07
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
18 дм3
Вес
3.677 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
  • Вентиляторы для установки на крыше
  • Пластмассовые
  • RAL 7035
  • Обеспечивают повышенный объем удаляемого воздуха
  • Винтовой монтаж сверху шкафа
  • Размеры: 400 x 350 x 100 мм
  • Поставляются без воздухозаборной решетки
  • IP 23 - IK 08

Характеристики продукта:

  • Вентилятор
  • Расход (м³/ч):
    - без решетки: 600
    - с одной решеткой Кат. № 0 348 35, без фильтра: 350
    - с двумя решетками Кат. № 0 348 35: 400
    - с одной решеткой Кат. № 0 348 36: 400
    - с двумя решетками Кат. № 0 348 36: 450
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел