Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Металлическая вентиляционная решетка - IP32 - IK10 - RAL 7032 - 248 x 248 мм

Кат. № 0 348 16
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.62 дм3
Вес
1.41 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
  • Вентиляторы
  • Решетки на крыше
  • Устройства естественной вентиляции

Характеристики продукта:

  • Металлическая вентиляционная решетка
  • IP 32 - IK 10
  • Комплект из 2 металлических воздуховыпускных решеток и 2 сеток для защиты от насекомых
  • Бежевый RAL 7032
  • 248 x 248 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел