Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина сплошная - XL³ 4000 - ширина 600 мм - высота 100 мм

Кат. № 0 206 40
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.635 дм3
Вес
1.402 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие и лицевые панели для шкафов XL³ 4000
  • Универсальные пластины
  • Монтируются на монтажных стойках

Характеристики продукта:

  • Пластина сплошная, регулируемая
  • Высота 100 мм
  • Ширина 600 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел