Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина сплошная - XL³ 4000 - ширина 850 мм - высота 200 мм

Кат. № 0 206 49
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
14 дм3
Вес
3.626 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие и лицевые панели для шкафов XL³ 4000
  • Универсальные пластины
  • Монтируются на монтажных стойках

Характеристики продукта:

  • Пластина сплошная, регулируемая
  • Высота 200 мм
  • Ширина 850 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел