Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический регулятор коэффициента мощности - Alptec 5.2

Кат. № ALPTEC5.2
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические регуляторы коэффициента мощности Alptec 3.2/5.2/8.2
  • Регулятор включает и отключает ступени УКРМ для поддержания заданного коэффициента мощности
  • Он способен эффективно регулировать коэффициент мощности даже в сетях с высоким уровнем гармонических составляющих и защищать конденсаторы УКРМ
  • Может подключаться к одно- и трехфазным сетям (трех- и четырехпроводным), а также к системам с генераторами, работая в 4 квадрантах
  • Также может использоваться в сетях высокого напряжения
  • Основные функции:
    - поддержание заданного коэффициента мощности cos Φ
    - автоматическое измерение тока с помощью ТТ
    - значительное сокращение операций коммутации
    - сбалансированное использование ступеней одинаковой номинальной мощности
    - измерение реактивной мощности каждой установленной ступени
    - регистрация количества подключений ступени
    - защита конденсаторов от сверхтока
    - защита от перегрева с помощью внутреннего датчика
    - точная функция защиты от холостого хода
    - анализ гармоник тока и напряжения
    - быстрый ввод номинального тока ТТ
  • Имеет в составе:
    - расположенный на передней панели ИК порт с USB преобразователем, предназначенный для программирования, диагностики и выгрузки данных
    - подсвечиваемый ЖК дисплей, четко видимый даже при плохом освещении (доступно 6 языков)
    - интерфейс USB и Wi-Fi для связи с ПК, смартфоном или планшетом
  • Может быть оборудован модулями расширения
  • Соответствует МЭК 61010-1, МЭК/EN 61000-6-2, МЭК/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n°14

Характеристики продукта:

  • Автоматический регулятор коэффициента мощности Alptec 5.2
  • Регулятор на 5 ступеней регулирования с возможностью расширения до 8 ступеней
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел