Реле включения нагрузки по короткому входному импульсу
Кат. № 0 047 43- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.192 дм3
- Вес
- 86 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Реле времени
- Для управления включением и отключением электрооборудования (освещение, вентиляция, автоматика, сигнализация) на заданное время от 0,1 с до 100 ч
- Рабочее напряжение: 12-230 В~ и = - 50/60 Гц
- Выходной контакт: 8 А - 250 В~ - μ cos φ = 1
Характеристики продукта:
- Реле включения нагрузки по короткому входному импульсу
- При поступлении управляющего импульса на вход реле включает нагрузку (контактор) на заданное время вне независимости от длительности этого импульса
- Выдержка времени начинается с момента включения выключателя (без подсветки) или нажатия кнопки. По окончании выдержки времени Т происходит отключение нагрузки.
- Число модулей: 1
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.