Кабель-канал Legrand Metra 100x50 мм
Кат. № 638081
- Количество в упаковке
- 12 м
- Объем
- 5.542 дм3
- Вес
- 68 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Кабель-каналы Metra 100 х 50 мм
- С 1 отсеком
Характеристики продукта:
- Профиль 100х50 мм
- 1 крышка шириной 75 мм
- Длина 2 метра
- Монтаж электроустановочных изделий:
- Серии Mosaic (стандарт 45 х 45 мм) при помощи суппортов на 2, 4 или 6 модулей
- Серий Valena, Etika, Celiane и других серий электроустановочных изделий с межвинтовым расстоянием 60 мм при помощи универсального суппорта
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F01198RU/00
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.