Распределительный блок - трезфазный/однофазный - 3 полюса - черный - фаза 3
Кат. № 0 341 26
- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 1.244 дм3
- Вес
- 382 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система быстрого соединения
- Распределительные блоки 16 A - 250 В - 50 Гц
- Для выполненения разветвления цепи, соединения светильников или любого другого устройства, оснащенного разъемом быстрого соединения
- Оснащены фиксаторами, обеспечивающими защиту от разъединения
- Соответствуют NF C 60-050
Характеристики продукта:
- Трехфазный/однофазный
- Обеспечивает разветвление 1 фазы на 1 однофазную цепь и питание другой
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 744) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00311RU/00
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.