Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Датчик движения в дизайне электроустановочных изделий Celiane - для небольших помещений и туалетных комнат - для настенного монтажа - скрытого или накладного - белый - KNX

Кат. № 0 675 77
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.235 дм3
Вес
50 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Датчики KNX
  • Датчики движения и присутствия
  • Непрерывно контролируют движение или присутствие людей и измеряют освещенность, выключают светильники при достаточном уровне естественного освещения
  • Автоматически управляют включением и выключением освещения
  • Настраиваются на месте установки с помощью портативного конфигуратора, возможна переноска настроек
  • Подключаются непосредственно к кабелю шины KNX (поставляются с разъемом-соединителем)
  • Программирование с помощью ПО ETS
  • Датчики движения KNX в дизайне электроустановочных изделий
  • Для небольших помещений и туалетных комнат
  • Для настенного монтажа - скрытого или накладного

Характеристики продукта:

  • Датчик движения KNX в дизайне электроустановочных изделий
  • Для небольших помещений и туалетных комнат
  • Для настенного монтажа - скрытого или накладного
  • Рекомендуемая высота монтажа: 1,2 м
  • Потребляемая мощность 0,2 Вт
  • Оптимальное расстояние между двумя датчиками: 6 м
  • Серия Celiane
  • ИК датчик, угол обзора 180°С, дальность обнаружения 8 м
  • IP 41
  • Комплектуется:
    - лицевая панель Кат. № 0 682 99 (белая) или Кат. № 0 685 99 (титан)
    - кольцо Кат. № 0 680 00 (белое) или Кат. № 0 683 00 (титан)
    - рамка Celiane
    - суппорт Batibox
  • Устанавливается в монтажной коробке Batibox глубиной 40 мм или в накладной коробке Кат. № 0 802 41
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.