Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Зарядная станция 3-фазная, режим 3, 22кВт 32А, пластик

Кат. № 059002
Количество в упаковке
1
Объем
20.4 дм3
Вес
3.906 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел