Реверсивная дверь металлическая плоская - XL³ 4000 - ширина 725 мм
Кат. № 0 205 74- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 56 дм3
- Вес
- 23.6 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Двери и аксессуары для шкафов XL³ 4000
- IP 30 - IK 07
- IP 55 - с дверью и набором уплотнителей
- Шкаф собирается из монтажного комплекта:
- крыша и основание шкафа
- каркасные и монтажные стойки
- задние и боковые панели RAL 7035 (высота 2000 мм) - Емкость 24 модуля (шкафы шириной 725 или шириной 975 с внутренней кабельной секцией), 36 модулей (шкафы шириной 975)
- Емкость указана для 1 рейки DIN
- Реверсивные двери
- Поставляются с ручками
- Сменные дверные замки заказываются отдельно
- Могут монтироваться спереди, сзади и сбоку
Характеристики продукта:
- Дверь
- Плоская
- Ширина: 725 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 304) Таблица выбора (с. 302)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №F0996C/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.