Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Рейка симметричная Lina 25 для рамы - для шкафов Altis шириной 600 мм

Кат. № 0 477 26
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
1 дм3
Вес
340 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Оборудование для шкафов Altis
  • Профильные стойки
  • Рейки Lina 25 для рамы
  • Оцинкованные

Характеристики продукта:

  • Симметричная рейка для шкафов Altis шириной: 600 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел