Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - ISO 32 - RAL 7001

Кат. № 0 980 06
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
1.409 дм3
Вес
284 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Пластиковые уплотнители кабельных вводов IP 68
  • Имеют высокую вибростойкость и класс защиты IP 68
  • Обеспечивают надежную фиксацию кабеля
  • Поставляются с неопреновым уплотнителем и гайкой
  • Температурный диапазон -20 °C до +100 °C
  • Материал: полиамид
  • Цвет: серый RAL 7001
  • Соответствуют UTE C 68-300 и 68-311

Характеристики продукта:

  • Уплотнитель пластиковый кабельных вводов
  • Резьба ISO
  • ISO: 32
  • Диаметр кабеля (мм) мин: 18
  • Диаметр кабеля (мм) макс: 25
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел