Пластиковая гайка для уплотнителя - IP 55 - ISO 40 - RAL 7035
Кат. № 0 968 47- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 0.822 дм3
- Вес
- 87 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Уплотнители кабельных вводов
- Пластиковые - IP 55
- Гайки RAL 7035 для уплотнителей
- Материал: полиамид
- Сохраняют степень защиты шкафа
- Затягиваются с помощью ключа
Характеристики продукта:
- Гайка пластиковая для уплотнителей
- Резьба ISO
- ISO: 40
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 354) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.