Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - P.G. 29 - RAL 7001
Кат. № 0 980 26- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 1.409 дм3
- Вес
- 265 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Пластиковые уплотнители кабельных вводов IP 68
- Имеют высокую вибростойкость и класс защиты IP 68
- Обеспечивают надежную фиксацию кабеля
- Поставляются с неопреновым уплотнителем и гайкой
- Температурный диапазон -20 °C до +100 °C
- Материал: полиамид
- Цвет: серый RAL 7001
- Соответствуют UTE C 68-300 и 68-311
Характеристики продукта:
- Уплотнитель пластиковый кабельных вводов
- Резьба P.G.
- P.G.: 29
- Диаметр кабеля (мм) мин: 18
- Диаметр кабеля (мм) макс: 25
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 354) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.