Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Уплотнитель пластиковый - IP 55 - P.G. 16 - диаметр кабеля 10-14 мм - RAL 7035

Кат. № 0 968 24
Количество в упаковке
50 шт.
Объем
2.66 дм3
Вес
602 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Уплотнители кабельных вводов
  • Пластиковые - IP 55
  • Уплотнители предназначены для ввода кабелей в оболочки электротехнических изделий, расположенные в помещениях офисно-административного и промышленного назначения и обеспечивают IP 55
  • Гайки заказываются отдельно
  • Материал: полиамид
  • Серый RAL 7035

Характеристики продукта:

  • Уплотнитель пластиковый
  • Резьба P.G.
  • Cоответствует требованием UTE C 68-300 и 68-311
  • P.G.: 16
  • Диаметр кабеля (мм) мин: 10
  • Диаметр кабеля (мм) макс: 14
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел