Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластиковая гайка для уплотнителя - IP 55 - P.G. 48 - RAL 7035

Кат. № 0 968 39
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.365 дм3
Вес
140 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Уплотнители кабельных вводов
  • Пластиковые - IP 55
  • Гайки RAL 7035 для уплотнителей
  • Материал: полиамид
  • Сохраняют степень защиты шкафа
  • Затягиваются с помощью ключа

Характеристики продукта:

  • Гайка пластиковая для уплотнителей
  • Резьба P.G.
  • P.G.: 48
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел