Уплотнитель металлический - IP68 - P.G. 9
Кат. № 0 955 11- Количество в упаковке
- 20 шт.
- Объем
- 0.601 дм3
- Вес
- 384 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Уплотнители кабельных вводов
- Металлические - IP 68
- Закрепление кабеля в уплотнителе осуществляется с помощью специального фиксатора с зубьями в виде пластинок, сжимающих кабель и противодействующих его вытягиванию
- Прокладка из неопрена обеспечивает IP 68
- Гайки заказываются отдельно
Характеристики продукта:
- Уплотнитель металлический
- Резьба P.G.
- Соответствуют UTE C 68-300 и 68-312
- P.G.: 9
- Диаметр кабеля (мм) мин: 4
- Диаметр кабеля (мм) макс: 9.5
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 355)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.