Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Резиновое кольцо PVC - черное - для кабеля диаметром максимум 3,5 мм - диаметр отверстия 6 мм

Кат. № 0 980 90
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
0.162 дм3
Вес
62 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Уплотнители кабельных вводов
  • Металлические IP 68
  • Резиновое кольцо PVC
  • Черное

Характеристики продукта:

  • Резиновое кольцо PVC
  • Для кабеля с диаметром максимум 3,5 мм
  • Диаметр отверстия кольца: 6 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел