Резиновое кольцо PVC - черное - для кабеля диаметром максимум 6 мм - диаметр отверстия 10 мм
Кат. № 0 980 91- Количество в упаковке
- 100 шт.
- Объем
- 0.294 дм3
- Вес
- 102 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Уплотнители кабельных вводов
- Металлические IP 68
- Резиновое кольцо PVC
- Черное
Характеристики продукта:
- Резиновое кольцо PVC
- Для кабеля с диаметром максимум 6 мм
- Диаметр отверстия кольца: 10 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 355)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.