Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Двойная розетка RJ 45 категории 6 UTP - лицевая панель Valena Allure - слоновая кость

Кат. № 7 538 43
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
2.668 дм3
Вес
485 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Allure, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Используются с рамками Valena Allure
  • Упакованы в индивидуальную упаковку
  • Информационные розетки категории 6
  • Быстрое подключение благодаря коннектору LCS² со встроенным устройством заделки кабеля
  • Одножильные кабели и многожильные кабели AWG 22-AWG 26
  • Контакты помечены двухцветной маркировкой и схемами 568 A и 568 B
  • Соответствуют стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, испр. 2, EN 50173 1 и TIA/EIA 568 C2

Характеристики продукта:

  • Двойная розетка RJ 45 категории 6 UTP
  • Поставляется с лицевой панелью Valena Allure
  • Цвет: слоновая кость
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел