Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка силовая 2К+З немецкий стандарт с безвинтовыми зажимами - Программа Celiane - 16 A - 230 В~

Кат. № 0 671 53
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.581 дм3
Вес
320 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Celiane
  • Розетки силовые
  • Розетки силовые 16 A - 230 В~ с защитными шторками

Характеристики продукта:

  • Розетка 2К+З немецкого стандарта с безвинтовыми зажимами
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел