Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка 2К+З - немецкий стандарт - винтовые зажимы - Программа Celiane

Кат. № 0 671 61
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.156 дм3
Вес
43 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Celiane
  • Силовые розетки и USB зарядки
  • Силовые розетки 16 А - 230 В~, с защитными шторками

Характеристики продукта:

  • Розетка 2К+З, немецкий стандарт
  • С винтовыми зажимами
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел