Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка 2К+З с плоской лицевой панелью - немецкий стандарт - безвинтовые зажимы - Программа Celiane - титан

Кат. № 0 671 67
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.214 дм3
Вес
41 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Celiane
  • Силовые розетки и USB зарядки
  • Силовые розетки 16 А - 230 В~, с защитными шторками

Характеристики продукта:

  • Розетки 2К+З, немецкий стандарт с плоской лицевой панелью
  • С безвинтовыми зажимами
  • Лицевая панель розетки имеет общий уровень с декоративной рамкой, что обеспечивает дополнительную чистоту и безопасность, и утапливается при подключении электроприборов
  • Поставляется с лицевой панелью
  • Цвет: титан
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел