Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Многорозеточный блок - 6x2К+З - 250 В~ - с кабелем мм - длина 343 мм

Кат. № 0 506 27
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
2.704 дм3
Вес
472.6 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Многорозеточные блоки с кабелем
  • 16 А
  • С защитными шторками
  • Для подключения и монтажа на плоской поверхности (стены, столы,...)
  • Поставляются с 3 специальными адаптерами для монтажа на стены с кабель-каналами DLP (20 x 12.5 - 32 x 12.5 - 32 x 16 - 32 x 20) или трубами 16 и 20 мм
  • Класс I
  • Немецкий стандарт

Характеристики продукта:

  • Многорозеточный блок
  • Розетки 6x2К+З
  • Длина: 343 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел