Винтовая клемма Viking 3 - с компактным разъединителем - однополюсная - для непрерывных цепей - шаг 6 мм
Кат. № 0 371 86- Количество в упаковке
- 20 шт.
- Объем
- 0.558 дм3
- Вес
- 287 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Винтовые клеммы Viking 3
- Обеспечивают электрическое соединение двух гибких или жестких медных проводников
- 2 зоны для потенциалоуравнивающих перемычек, которые устанавливаются напрямую без закрепления винтами
- Шаг выводов до 8 мм (верхний ярус только для многоярусных клемм)
- Для реек глубиной 15 мм и реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм
- Однополюсные клеммы с разъединителем
- Разъединение с помощью ножевого, рычажного или компактного рычажного разъединителя (с инструментом)
- Соответствуют ГОСТ Р 50030.7.1-2000, ГОСТ Р 50030.1-2007
Характеристики продукта:
- Винтовая клемма Viking 3
- С компактным рычажным разъединителем, для непрерывных цепей
- Номинальное сечение: 2,5 мм²
- Емкость зажимов жесткого проводника: 0,25-2,5 мм²
- Емкость зажимов гибкого проводника: 0,25-2,5 мм²
- Шаг: 6 мм
- Цвет: оранжевый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 385) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 380-381)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.