Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

С-образная медная шина - ∅ 640 мм² - 1450/1200 A - длина 1780 мм

Кат. № 0 098 82
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3 дм3
Вес
10.5 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Медные шины

Характеристики продукта:

  • С-образная медная шина
  • Длина 1780 мм, 40 x 20
  • Сечение: 640 мм²
  • I допустимый для IP<=30: 1450 A
  • I допустимый для IP>30: 1250 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел