С-образная алюминиевая шина - ∅ 586 мм² - длина 1780 мм - монтируются на шкафы и щиты XL³
Кат. № 0 373 56- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 3 дм3
- Вес
- 2.9 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Алюминиевые шины
Характеристики продукта:
- Алюминиевая С-образная шина
- Сечение: 586 мм²
- I для IP<=30: 1250 А
- I для IP>30: 1000 А
- Длина 1780 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 364)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-D03373_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.