Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

С-образная алюминиевая шина - ∅ 824 мм² - длина 1780 мм - монтируются на шкафы и щиты XL³

Кат. № 0 373 58
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3 дм3
Вес
4.1 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Алюминиевые шины

Характеристики продукта:

  • Алюминиевая С-образная шина
  • Сечение: 824 мм²
  • I для IP<=30: 1750 А
  • I для IP>30: 1600 А
  • Длина 1780 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел