Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Винтовая клемма Viking 3 - с разъединителем - однополюсная - с разрывом цепи - шаг 6 мм

Кат. № 0 371 80
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.558 дм3
Вес
258 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Винтовые клеммы Viking 3
  • Обеспечивают электрическое соединение двух гибких или жестких медных проводников
  • 2 зоны для потенциалоуравнивающих перемычек, которые устанавливаются напрямую без закрепления винтами
  • Шаг выводов до 8 мм (верхний ярус только для многоярусных клемм)
  • Для реек глубиной 15 мм и реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм
  • Однополюсные клеммы с разъединителем
  • Разъединение с помощью ножевого, рычажного или компактного рычажного разъединителя (с инструментом)
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.7.1-2000, ГОСТ Р 50030.1-2007

Характеристики продукта:

  • Винтовая клемма Viking 3
  • С разрывом цепи (для установки функциональной вставки)
  • Возможность установки предохранителя автомобильного типа, мини выключателя или рычажного разъединителя Кат. № 0 375 15/16/17/18
  • Номинальное сечение: 2,5 мм²
  • Емкость зажимов жесткого проводника: 0,25-2,5 мм²
  • Емкость зажимов гибкого проводника: 0,25-2,5 мм²
  • Шаг: 6 мм
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел