Пружинная клемма Viking 3 - с разъединителем - однополюсная - 2 проводника - с разрывом цепи - серый
Кат. № 0 372 80- Количество в упаковке
- 20 шт.
- Объем
- 0.626 дм3
- Вес
- 236 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Пружинные клеммы Viking 3
- Безвинтовое присоединение проводников с помощью стальной пружины
- Предназначены для соединения двух жестких медных проводников или гибких проводников с наконечниками или без них
- К клеммам с шагом до 6 мм жесткий проводник или гибкий проводник с наконечником присоединяется без использования инструмента
- Две зоны для потенциалоуравнивающих перемычек, которые устанавливаются напрямую (верхний ярус только для двухъярусных клемм)
- Для реек глубиной 15 мм и реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм
- Однополюсные клеммы с разъединителем
- 2 провода
- Разъединение с помощью ножевого, рычажного или компактного рычажного разъединителя (с инструментом)
- Соответствуют ГОСТ Р 50030.7.1-2000, ГОСТ Р 50030.1-2007
Характеристики продукта:
- Пружинная клемма Viking 3
- С разрывом цепи (для установки функциональной вставки)
- Возможность установки предохранителя мини-типа или автомобильного выключателя, или рычажного разъединителя Кат. № 0 375 15/16/17/18
- Номинальное сечение: 2,5 мм²
- Емкость зажимов жесткого проводника: 0,5-2,5 мм²
- Емкость зажимов гибкого проводника: 0,5-2,5 мм²
- Емкость зажимов гибкого проводника с наконечником: 0,5-2,5 мм²
- Шаг: 6 мм
- Цвет: серый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 387) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 382-383)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03299
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.