Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пружинная клемма Viking 3 - с рычажным разъед. и держателем предохранителя 5х20 - однополюсная - 2 проводника - серый

Кат. № 0 372 81
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.626 дм3
Вес
291 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Пружинные клеммы Viking 3
  • Безвинтовое присоединение проводников с помощью стальной пружины
  • Предназначены для соединения двух жестких медных проводников или гибких проводников с наконечниками или без них
  • К клеммам с шагом до 6 мм жесткий проводник или гибкий проводник с наконечником присоединяется без использования инструмента
  • Две зоны для потенциалоуравнивающих перемычек, которые устанавливаются напрямую (верхний ярус только для двухъярусных клемм)
  • Для реек глубиной 15 мм и реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм
  • Однополюсные клеммы с разъединителем
  • 2 провода
  • Разъединение с помощью ножевого, рычажного или компактного рычажного разъединителя (с инструментом)
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.7.1-2000, ГОСТ Р 50030.1-2007

Характеристики продукта:

  • Пружинная клемма Viking 3
  • С рычажным разъединителем и держателем
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел