Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Щит Atlantic - из нержавеющей стали 304 L - IP 66 - IK 10 - 800x600x300 мм

Кат. № 0 352 11
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
203 дм3
Вес
20.6 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Щиты Atlantic из нержавеющей стали 304 L и 316 L
  • IP 66 в соответствии с МЭК EN 60259 (IP 55 для 2-дверных щитов)
  • LCIE № 80257-575296
  • IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102)
  • Nema 4x (Nema 12 для 2-дверных щитов)
  • Соответствуют требованиям UL, CSA, Bureau Veritas, ГОСТ, LRS
  • Для эксплуатации в агрессивных средах
  • Отделка - матовая нержавеющая сталь
  • Двери со скругленными углами, замки с двумя планками
  • Защитный козырек
  • Реверсивный щит
  • Автоцентрирование оборудования
  • Дополнительная возможность регулирования по глубине начиная с размера 600 х 400 х 250 мм, Кат. № 0 367 43/44/45
  • Щиты из нержавеющей стали 304 L

Характеристики продукта:

  • Металлический щит Atlantic из нержавеющей стали 304 L
  • Вертикальный
  • 1 дверь
  • Внешние размеры (ВxШxГ): 800x600x300 мм
  • Вес: 22 кг
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел