Щит Atlantic - из нержавеющей стали 304 L - IP 66 - IK 10 - 400x600x250 мм - горизонтальный
Кат. № 0 352 08- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 94 дм3
- Вес
- 10.8 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Щиты Atlantic из нержавеющей стали 304 L и 316 L
- IP 66 в соответствии с МЭК EN 60259 (IP 55 для 2-дверных щитов)
- LCIE № 80257-575296
- IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102)
- Nema 4x (Nema 12 для 2-дверных щитов)
- Соответствуют требованиям UL, CSA, Bureau Veritas, ГОСТ, LRS
- Для эксплуатации в агрессивных средах
- Отделка - матовая нержавеющая сталь
- Двери со скругленными углами, замки с двумя планками
- Защитный козырек
- Реверсивный щит
- Автоцентрирование оборудования
- Дополнительная возможность регулирования по глубине начиная с размера 600 х 400 х 250 мм, Кат. № 0 367 43/44/45
- Щиты из нержавеющей стали 304 L
Характеристики продукта:
- Металлический щит Atlantic из нержавеющей стали 304 L
- Горизонтальный
- 2 двери
- Внешние размеры (ВxШxГ): 400x600x250 мм
- Вес: 12 кг
- Дверь с запорным механизмом в 3 точках и ручкой 2433 А
- Левая дверь закрывается внутренней ручкой в двух точках
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 272) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 258-259)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041169/06 Технический паспорт №F00095RU/13
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.