Комплект из 4 кронштейнов для крепления к стене - для щита Atlantic из нержавеющей стали 304 L - 300 кг
Кат. № 0 364 06- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.843 дм3
- Вес
- 426 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Щиты Atlantic из нержавеющей стали 304 L и 316 L
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Комплект из 4 кронштейнов для крепления к стене
- Для щитов Atlantic из нержавеющей стали 304 L
- Рассчитаны на нагрузку 300 кг
- Применяются в вертикальном или горизонтальном положении
- Поставляются в комплекте с резьбовым крепежом из нержавеющей стали
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 272) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041282/04 Технический паспорт №F00890RU/05 Технический паспорт №F02118RU/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.