Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатель - Cariva - автоматические клеммы - 16 А - 250 В~ - белый

Кат. № 7 736 00
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
3.233 дм3
Вес
699 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Cariva
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Выключатели, переключатели 16 A - 250 В~

Характеристики продукта:

  • Выключатель
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел