Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка - Cariva - 2х2К+3 - немецкий стандарт - 16 А - 250 В~ - белый

Кат. № 7 736 27
Количество в упаковке
50 шт.
Объем
3.418 дм3
Вес
648 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Cariva
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Розетки 16 А - 250 В~
  • На винтах

Характеристики продукта:

  • Розетка
  • Немецкий стандарт
  • Двойная розетка 2х2К+3
  • Без защитных шторок
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел