Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Шнур HDMI - Программа Mosaic - для подключения HDMI-розетки к аудио-видеотерминалу - длина 10 м - LCS²

Кат. № 0 517 20
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.646 дм3
Вес
1.061 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабельная система Legrand LCS²
  • Механизмы аудио- и видеорозеток Mosaic
  • Шнуры
  • Шнур HDMI

Характеристики продукта:

  • Шнур HD15 + 3,5 мм
  • Длина 10 м
  • Для подключения аудио-видеотерминала, проигрывателя DVD, плазменного или ЖК-экрана и т.п. к HDMI-розетке
  • Если расстояние до розетки превышает 10 м, применяется HDMI-усилитель Кат. № 0 779 30
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел