Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Шнур HD15 + 3,5 мм - Программа Mosaic - длина 2 м - LCS²

Кат. № 0 517 22
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.296 дм3
Вес
312 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабельная система Legrand LCS²
  • Механизмы аудио- и видеорозеток Mosaic
  • Шнуры
  • Шнур HD15 + 3,5 мм

Характеристики продукта:

  • Шнур для розетки HD 15 + гнезда 3,5 мм
  • Длина 2 м
  • Для подключения терминала (ПК, видеопроектора) к розеткам HD 15 (видео) и 3,5 мм (аудио)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел