Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Вилка 2К - серия Элиум - 6 А - с кольцом - пластик - алюминий

Кат. № 0 501 65
Количество в упаковке
30 шт.
Объем
0.057 дм3
Вес
15.9 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки, розетки, многорозеточные блоки, адаптеры серии Элиум
  • Немецкий стандарт
  • Вилки 2К и розетка - 6 А - с кольцом - пластик
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99

Характеристики продукта:

  • Вилка
  • Цвет: алюминий
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел