Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Вилка 2К+3 - серия Элиум - 16 А - с рычагом - пластик - винтовой зажим - винт сбоку - черный

Кат. № 0 501 76
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.343 дм3
Вес
72 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки, розетки, многорозеточные блоки, адаптеры серии Элиум
  • Немецкий стандарт
  • Вилки 2К+З - 16 А - с рычагом для извлечения вилки из розетки - пластик
  • Рычаг, позволяющий вынимать вилку из розетки без усилий
  • Винтовой зажим
  • Винт сбоку
  • Максимальный размер кабеля: 3х1,5 мм²
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99

Характеристики продукта:

  • Вилка
  • Цвет: черный
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел