Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Вилка 2К - серия Элиум - 16 А - резина - прямой ввод - черный

Кат. № 0 501 81
Количество в упаковке
25 шт.
Объем
0.137 дм3
Вес
32 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки, розетки, многорозеточные блоки, адаптеры серии Элиум
  • Немецкий стандарт
  • Вилка 2К - 16 А - резина
  • Для подключения оборудования класса II
  • Максимальный размер кабеля: 2х2,5 мм²
  • Соответствует ГОСТ Р 51322.1-99

Характеристики продукта:

  • Вилка
  • Прямой ввод
  • Цвет: черный
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел