Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Переключатель на 2 направления двухклавишный - Galea Life - IP 44 - белая лицевая панель

Кат. № 7 710 22
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
3.802 дм3
Вес
960 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Galea Life IP 44
  • Оснащены металлическим суппортом
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Поставляются с белыми лицевыми панелями
  • Устанавливаются в монтажные коробки IP 44 минимальной глубиной диаметра 60 мм
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

Характеристики продукта:

  • Переключатель на 2 направления двухклавишный
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел