Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Источник питания тюнера, расположенный в фальшпотолке - 230/220 В~/15 В - 3,5 Вт

Кат. № 0 673 22
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.02 дм3
Вес
501 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система звуковой трансляции, розетки для акустических систем, зуммеры и звонки для Galea Life, Celiane и Valena
  • Система звуковой трансляции для одной зоны
  • Механизмы оснащены металлическим суппортом
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Используется монтажная коробка ∅ 60 мм, минимальной глубиной 40 мм
  • Поставляются с серой лицевой панелью
  • Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ 5651-89 (таб.1 поз.11, таб.2 поз. 6,7), ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99

Характеристики продукта:

  • Источник питания тюнера, расположенный в фальшпотолке
  • Питание: 230/220 В~/15 В - 3,5 Вт
  • Для монтажа в коробку Plexo Кат. № 0 920 52
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел