Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Колонка 2'' - тип ''spot'' - 2 Вт - 16 Ом - диаметр отверстия 65 мм - белый

Кат. № 0 673 27
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.368 дм3
Вес
148 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система звуковой трансляции, розетки для акустических систем, зуммеры и звонки для Galea Life, Celiane и Valena
  • Колонки для установки в фальш-потолке
  • Подсоединяются к локальному модулю управлению Кат. № 0 673 23 для многозонной трансляции или к тюнеру Кат. № 0 673 20 для трансляции в одной зоне
  • Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ 5651-89 (таб.1 поз.11, таб.2 поз. 6,7), ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99

Характеристики продукта:

  • Колонка типа «spot»
  • Глубина: 27 мм
  • Диаметр отверстия: 65 мм
  • Видимая глубина: 11 мм
  • Питание: 2 Вт - 16 Ом - 2''
  • Снабжена захватами для крепления
  • Для прорезания отверстия используется продольная пила диам. 65 мм
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел