Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Колонка 6,5'' - 100 Вт - 8 Ом - белый

Кат. № 0 673 29
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
12.038 дм3
Вес
1.51 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система звуковой трансляции, розетки для акустических систем, зуммеры и звонки для Galea Life, Celiane и Valena
  • Колонки для установки в фальш-потолке
  • Подсоединяются к локальному модулю управлению Кат. № 0 673 23 для многозоновой трансляции или к тюнеру Кат. № 0 673 20 для трансляции в одной зоне
  • Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ 5651-89 (таб.1 поз.11, таб.2 поз. 6,7), ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99

Характеристики продукта:

  • Стандартная встраиваемая колонка
  • Питание: 100 Вт - 8 Ом - 6,5''
  • Диаметр отверстия: 198 мм
  • Глубина: 85 мм
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел