Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Скрытая колонка - Celiane - для многозоновой системы звуковой трансляции

Кат. № 0 673 30
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
26 дм3
Вес
3.358 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система звуковой трансляции для Celiane и Valena
  • Колонки для установки в фальш-потолке
  • Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ 5651-89 (таб.1 поз.11, таб.2 поз. 6,7), ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99

Характеристики продукта:

  • Скрытая колонка для многозоновой системы звуковой трансляции
  • Позволяет транслировать музыку при скрытой колонке
  • Может подключаться к блоку питания 15 В - 60 Вт, поставляемому с входом источника
  • Максимальная мощность: 8 Вт
  • Глубина: 98 мм
  • Поставляется с клеем и клеевым шаблоном
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел