Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Поворотный светорегулятор -Valena - 100-1000 Вт/1000 ВА - белый

Кат. № 7 700 60
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.869 дм3
Вес
260 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena
  • Светорегуляторы, датчики движения, выключатели для гостиничных номеров
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Светорегуляторы 230 В~ - 50 Гц

Характеристики продукта:

  • Поворотный светорегулятор
  • Включение/выключение нажатием
  • Регулирование поворотом рукоятки
  • 100-1000 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~, 1000 ВА для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел