Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Центральный блок - Valena - cистема звуковой трасляции для нескольких зон - белый

Кат. № 7 700 66
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.189 дм3
Вес
494 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena
  • Система звуковой трасляции
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Система звуковой трасляции для нескольких зон
  • Встроенный монтаж в коробки диаметром 60 мм, минимальная глубина 40 мм

Характеристики продукта:

  • Центральный блок
  • Для подключения центрального источника музыкального контента (Hi-Fi, компьютера и т.п.) с помощью розетки с гнездом диам. 3,5 мм (шнур не поставляется)
  • Вход источника обеспечивает питание локальных модулей управления Кат. № 7 741 67 для трансляции музыки в комнатах дома (по 1 локальному модулю управления на комнату)
  • Поставляется с модульным источником питания 230 В/15 В - 60 Вт, размер: 4,5/6 модулей
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел